(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line 6 Angle Clamping Joint with Lever CACJ

Line 6 Angle Clamping Joint with Lever CACJ

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      581,968VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Intersect Line6 profiles and use for fixing at any angle. [Materials] Zinc die-cast. [Treatment] Coating.

 
Part Number
L6-CACJN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

581,968 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Bracket Tape Tabbed Brackets Additional Functions (Tabbed Bracket) Lock Nut Tab Position With Single Side Tab
Applicable Frame Width(mm) 30 Number of the Applicable Slots Groove of a Row Series IMAO (item) Line 6
Material Zinc Diecast Surface Treatment Coating Accessory T-nut 6ST (part number L6-TST6), bushing, clamp lever

Please check the type/dimensions/specifications of the part L6-CACJN in the Line 6 Angle Clamping Joint with Lever CACJ series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L6-CACJN trong chuỗi Line 6 Angle Clamping Joint with Lever CACJ.