(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line 6 Strut Profile, Lightweight Type, R30 SPL

Line 6 Strut Profile, Lightweight Type, R30 SPL
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials] Aluminum
[Treatment] Anodized aluminum

 
Part Number
L6-SPLR3030N-3M
L6-SPLR3030N-[30-2999/1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength (Standard)
(mm)

2,168,528 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 103000

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Standard Extrusion Size(mm) 30 Extrusion Series IMAO (item) Line 6 Extrusion Type Shape R
Surface Treatment Clear Anodize Angle(°) 90