(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line 6 Angle Hinge 6 AHI

Line 6 Angle Hinge 6 AHI
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      974,612VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Materials] Zinc diecast
[Treatment] Coated (light gray)

 
Part Number
L6-AHI3030
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

974,612 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Extrusion Series IMAO (item) Line 6 Material Zinc Diecast Surface Treatment Light-Gray Coating
Frame Size(mm) 30×30 Accessory Locater

Please check the type/dimensions/specifications of the part L6-AHI3030 in the Line 6 Angle Hinge 6 AHI series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L6-AHI3030 trong chuỗi Line 6 Angle Hinge 6 AHI.