(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line 5 Strut Profile R20 SPL

Line 5 Strut Profile R20 SPL
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,256,368VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials] Aluminum
[Treatment] Anodized aluminum

 
Part Number
L5-SPLR2020N-3M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

1,256,368 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Standard Extrusion Size(mm) 20 Extrusion Series IMAO (item) Line 5 Extrusion Type Shape R
Surface Treatment Clear Anodize Angle(°) 90 Length (Standard)(mm) 3000

Please check the type/dimensions/specifications of the part L5-SPLR2020N-3M in the Line 5 Strut Profile R20 SPL series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L5-SPLR2020N-3M trong chuỗi Line 5 Strut Profile R20 SPL.