(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
20 Series Bracket 40

20 Series Bracket 40
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      69,960VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Materials] ADC12
[Treatment] Silver baked coating

 
Part Number
JBK20-3030
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

69,960 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Bracket Tape Tabbed Brackets Additional Functions (Tabbed Bracket) Lock Nut Tab Position Both sides with protrusion
Applicable Frame Width(mm) 20 Number of the Applicable Slots 2-Row Groove Series IMAO (I-Frame) 20 Series
Material ADC12 Surface Treatment Silver Baked Coating

Please check the type/dimensions/specifications of the part JBK20-3030 in the 20 Series Bracket 40 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JBK20-3030 trong chuỗi 20 Series Bracket 40.