(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
JA-Type Stainless Steel Swivel Caster 75‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel)

JA-Type Stainless Steel Swivel Caster 75‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      824,618VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]Casters for light and medium duty. Maximum load (daN)150 "Fitting material" SUS304

 
Part Number
JA-75
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

824,618 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plate Type Universal / Related Components Load Range(daN) 140.01~220.00 Stopper (Detail) No
Max. Load(daN) 150 Fitting Material SUS304 Mounting Hole Pitch Longitudinal direction(mm) 63
Mounting Hole Pitch Transverse Direction(mm) 63 Top Plate F1(mm) 82 Top Plate F2(mm) 82
Size A or outer diameter A of the tire(Ø) 75 Load Category Light/Medium Load Metal Fitting Specifications Metal Fitting Only - No Wheels

Please check the type/dimensions/specifications of the part JA-75 in the JA-Type Stainless Steel Swivel Caster 75‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JA-75 trong chuỗi JA-Type Stainless Steel Swivel Caster 75‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel).