(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Leveler - Lightweight Press, Nickel-YKLF-P (Part Number)

Leveler - Lightweight Press, Nickel-YKLF-P
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      799,710VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
Light Weight Type Standard Adjuster.
Leveler, Leveling Foot, Adjustable Seat Foot, Adjustment Pad, Adjustable Foot

Part Number
YKLF-P-50-12-050
YKLF-P-50-12-075
YKLF-P-50-12-100
YKLF-P-50-12-125
YKLF-P-50-12-150
YKLF-P-63-12-075
YKLF-P-63-12-100
YKLF-P-63-12-125
YKLF-P-63-12-150
YKLF-P-63-16-075
YKLF-P-63-16-100
YKLF-P-63-16-130
YKLF-P-63-16-150
YKLF-P-63-16-180
YKLF-P-63-16-200
YKLF-P-76-16-050
YKLF-P-76-16-075
YKLF-P-76-16-100
YKLF-P-76-16-130
YKLF-P-76-16-150
YKLF-P-76-16-180
YKLF-P-76-16-200
YKLF-P-76-20-100
YKLF-P-76-20-130
YKLF-P-76-20-150
YKLF-P-76-20-180
YKLF-P-76-20-200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth W
(mm)
Allowable Load
(kN)
Thread Length L1
(mm)
Nominal of Thread M
(mm)
A Cup Width L2 Overall Length
(MM)
H Bolt Length
(MM)
I Cup Width
(MM)
T
(T)

799,710 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 50500050M12X1.7550738152.5 (2.6)

801,265 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 50500075M12X1.7550988152.5 (2.6)

802,822 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 50500100M12X1.75501238152.5 (2.6)

804,375 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 50500125M12X1.75501488152.5 (2.6)

805,931 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 50500150M12X1.7550173815-

802,822 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63600075M12X1.756398815-

804,375 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63600100M12X1.7563123815-

805,931 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63600125M12X1.7563148815-

807,486 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63600150M12X1.7563173815-

805,931 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63700075M16X2.0631001015-

809,042 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63700100M16X2.0631251015-

812,152 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63700130M16X2.0631551015-

815,262 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63700150M16X2.0631751015-

827,704 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63700180M16X2.0632051015-

838,591 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 63700200M16X2.0632251015-

805,931 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 76800050M16X2.076771017-

809,042 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 76800075M16X2.0761021017-

812,152 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 76800100M16X2.0761271017-

815,262 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 76800130M16X2.0761571017-

816,817 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 76800150M16X2.0761771017-

829,260 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 76800180M16X2.0762071017-

841,701 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 76800200M16X2.0762271017-

837,034 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 761000100M20X2.5761301317-

841,701 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 761000130M20X2.5761601317-

844,812 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 761000150M20X2.5761801317-

855,698 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 761000180M20X2.5762101317-

866,584 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 761000200M20X2.5762301317-

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adjusting Bolt Adjusting Bolt Shape Type Standard Thread Material SM45C
Thread Surface Treatment Others Main Body Surface Treatment IKOU_1 Properties Standard
Swivel Mechanism Not Provided Screw and Bolt Material S45C Cup Material S45C