(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
BELGOTCH TYPE 34 meander-free model maintenance parts.
· Belt
· Drive pulley
· Tension roller
· Snap roller
· Tail roller
· Return Roller
· Motor
Each item can be separately purchased.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
T34-G1-DP-100 |
T34-G1-DP-150 |
T34-G1-DP-200 |
T34-G1-DP-250 |
T34-G1-DP-300 |
T34-G1-DP-350 |
T34-G1-DP-400 |
T34-G1-DP-500 |
T34-G1-DP-600 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|
3,402,486 VND | 1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | 100 | ||
3,667,411 VND | 1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | 150 | ||
3,932,336 VND | 1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | 200 | ||
4,316,786 VND | 1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | 250 | ||
4,621,553 VND | 1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | 300 | ||
4,886,480 VND | 1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | 350 | ||
5,430,293 VND | 1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | 400 | ||
6,079,666 VND | 1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | 500 | ||
6,569,678 VND | 1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | 600 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Type | Pulleys, Idlers for Conveyor | Type details | Drive Pulley | Compatible Model | Non-Meandering Model |