(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

ZST Hardened Gear Grinder Helical Rack (Part Number)

ZST Hardened Gear Grinder Helical Rack
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      17,613,636VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A helical rack type with hardened gear teeth. Manufactured by Schneeberger AG.
Rack angle size is of European specification, with a special torsion angle of 19°31'41.
Mounting holes can be additionally machined freely anywhere except for the teeth, which are induction hardened.
J-series is also available.

 
Part Number
ZST2-1000R
ZST2-2000R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSFull Length
(mm)
Number of Effective Teeth
(teeth)
Length (nominal)

17,613,636 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1010001501000

30,473,848 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1020003002000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Rack Module (M) / Circular Pitch (P) 2 Tooth Type Helical
Material Steel Surface Treatment No Tooth Width(mm) 24
Heat Treatment High frequency Ground Tooth Presence Both Ends Machined No
Height(mm) 24 Accuracy Grade(DIN) Q6 Twisting Direction R
Material S45C