(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

SRF-HL, Laser Hardening Rack (Part Number)

SRF-HL, Laser Hardening Rack
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,782,745VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Teeth are laser hardened as standard for twice the tooth surface strength compared to conventional SRF racks, while keeping the price down.

 
Part Number
SRF1.5-1000HL
SRF1.5-1500HL
SRF1.5-2000HL
SRF2-1000HL
SRF2-1500HL
SRF2-2000HL
SRF2.5-1000HL
SRF2.5-1500HL
SRF2.5-2000HL
SRF3-1000HL
SRF3-1500HL
SRF3-2000HL
SRF4-1000HL
SRF4-1500HL
SRF4-2000HL
SRF5-1000HL
SRF5-1500HL
SRF5-2000HL
SRF6-1000HL
SRF6-1500HL
SRF6-2000HL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSModule (M) / Circular Pitch (P) Full Length
(mm)
Number of Effective Teeth
(teeth)
Tooth Width
(mm)
Height
(mm)

4,782,745 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 101.59992121520

7,134,288 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 101.515083201520

8,988,500 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 101.520504351520

4,992,328 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10210051602025

7,166,241 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10215082402025

9,463,889 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10220483262025

5,324,825 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 102.510051282530

7,878,196 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 102.515071922530

10,404,931 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 102.520502612530

6,335,680 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1039991063035

9,376,758 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10315081603035

12,551,254 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10320452173035

9,575,348 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1041005804045

14,040,767 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10415081204045

18,887,066 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10420481634045

14,525,191 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1051005645050

21,585,456 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1051507965050

28,742,222 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10520421305050

20,098,764 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 106999536060

29,989,282 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1061507806060

39,940,156 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10620361086060

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Rack Tooth Type Standard Surface Treatment Black oxide finish
Ground Tooth No Both Ends Machined Presence Accuracy Grade(KHK standard) KHK R 001 - Class 5
Material S45C