(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Tooth Polishing Helical Gear ZSTP (ZSTP2-24L)

Tooth Polishing Helical Gear ZSTP (ZSTP2-24L)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,539,460VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

One rotation of this pinion has an assembling distance and travel distance measurable with integer millimeters, in order to provide maximum convenience to the customer.

 
Part Number
ZSTP2-24L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNumber of Teeth
(Teeth)
Shaft Bore Dia., Shaft Dia. Hole diameter A
(φ)

3,387,083 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10241515

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Module 2 Material(mm) Steel Twisting Direction Left
Heat Treatment(φ) Thermal Refined, Induction Hardened Ground Tooth Presence Surface Treatment Black oxide finish
Shaft Bore Config. Round hole Tooth Width(mm) 25 Hole Dia. Tolerance H7
Metal system material SCM440 Torsional Angle(°) 19°31′41″ Accuracy Grade N6
Keyway(mm) NA Shaft Hole Specifications Pilot Hole Product

Please check the type/dimensions/specifications of the part ZSTP2-24L in the Tooth Polishing Helical Gear ZSTP series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ZSTP2-24L trong chuỗi Tooth Polishing Helical Gear ZSTP.

Products like this...

Part Number
ZSTP2-18L
ZSTP2-30L
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNumber of Teeth
(Teeth)
Shaft Bore Dia., Shaft Dia. Hole diameter A
(φ)

2,539,460 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10181212

3,108,385 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10301818