(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

One Touch Joint PL-CG (Part Number)

One Touch Joint PL-CG
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      199,076VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Usage]
•It is an Ultra-Small One Touch Pipe Connector for Air Pressure piping of Small Equipment.
•It can be used variously according to user's environment.
[Features]
•Tubes can be easily connected and disconnected using one operation.
•It is a miniature sized one touch fitting with a volume of 40% and a diameter of 20% smaller than conventional type.
•Nickel-Plated Surface Treatment provides Excellent Corrosion Resistance.
•Elliptical Sleeves make it easy to attach and detach Tubes even in Tight Spaces.
•Related keywords: Sanga Pneumatic, one touch joint, air pipe joint

Part Number
PL-04G-01C
PL-06G-01C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngφP
(Ømm)
B
(mm)
C
(mm)
ØD
(Ømm)
E
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Orifice
(Ømm)
Weight
(g)

199,076 VND

10 Piece(s) Quote 815.611.5415.61082.86.2

848,874 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 10.516.912.5616.9121036.9

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types One-touch joint Applicable Fluid Air Application Standard/Mini
Thread Material Standard (Brass) Operating Temperature(°C) 0::80 A(mm) 5
H(mm) 10 R(mm) G1/8