(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Main Body
[Material] Nylon 66
[Color] Black
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 75°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)
Spring
[Material] Piano Wire
Part Number |
---|
NSR-307.8 |
NSR-308.3 |
NSR-308.7 |
NSR-308.7S |
NSR-310.6 |
NSR-311.5-4 |
NSR-311.5-64 |
NSR-321 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Length (mm) | Head Diameter (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86,755 VND | 50 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 7.8 | 6.2 | ||
86,355 VND | 50 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 8.3 | 5 | ||
86,355 VND | 50 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 10 | 8.7 | 6.4 | ||
86,355 VND | 50 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 8.7 | 6.35 | ||
86,355 VND | 50 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 10 | 10.6 | 6.4 | ||
86,355 VND | 50 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 10 | 11.5 | 4.3 | ||
86,755 VND | 50 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 10 | 11.5 | 6.4 | ||
86,755 VND | 50 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 21 | 6.4 |
Loading...Tải…
Material | Nylon | Material | Nylon 66 |