(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Japanese Only
[Nominal Thread Diameter (M)] 2.6 / 3
[Materials] Free-cutting brass (C3604BD) with cadmium content of less than 75 ppm
[Treatment] Degreased, nickel plating
Type | Hexagon | End Shape (Left) | Male thread | End Shape (Right) | Female Thread |
---|---|---|---|---|---|
Wrench Flats B(mm) | 6 | Material | Brass | Surface Treatment | NA |
Post Type | Solid | Scale | No memory | Pilotted Ends | NA |
Gas Vent Hole | NA | Cleaning Method | Degreasing | Material Details | Free-Cutting Brass (C3604BD) |