(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Nominal Thread Diameter (M)] 2 / 2.6 / 3 / 4
[Materials] Free-cutting brass (C3604BD) with cadmium content of less than 75 ppm
[Treatment] Degreased, nickel plating, black nickel plating
Type | Circular | End Shape (Left) | Female Thread | End Shape (Right) | Female Thread |
---|---|---|---|---|---|
Material | Brass | Surface Treatment | Electroless Nickel Plating | Post Type | Solid |
Scale | No memory | Pilotted Ends | NA | Gas Vent Hole | NA |
Material Details | Free-Cutting Brass (C3604BD) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part ARB-315E in the Brass Spacer (Round Type) ARB-E/CE/-SE/-BE series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ARB-315E trong chuỗi Brass Spacer (Round Type) ARB-E/CE/-SE/-BE.
Part Number |
---|
ARB-2608E |
ARB-310BE |
ARB-422BE |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Outer Dia. D (Ø) | Length L (mm) | Details of Surface Treatment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114,016 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | 8 | Nickel Plating (Ni) | ||
92,731 VND | 50 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 6 | 10 | Black Nickel Plating (Black Ni) | ||
103,885 VND | 50 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 8 | 22 | Black Nickel Plating (Black Ni) |