(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Aluminum Spacer (Hexagonal/for Short-Interval Stacking) Black Anodized / MSL-BE

Aluminum Spacer (Hexagonal/for Short-Interval Stacking) Black Anodized / MSL-BE
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      21,018VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Nominal of Thread (M)] 3/4
[Material] Lead-Free Free-Cutting Aluminum (CB156) Lead Content 10 ppm or Less
[Processing] Black Alumite (BAL)
RoHS-compliant

 
Part Number
MSL-305-03BE
MSL-410-05BE
MSL-411-05BE
MSL-415-05BE
MSL-420-05BE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSWrench Flats B
(mm)
Length L
(mm)
Screw length
(mm)

21,018 VND

50 Piece(s) 12 Day(s) or more 105.553

110,260 VND

50 Piece(s) 12 Day(s) or more 107105

110,660 VND

50 Piece(s) 12 Day(s) or more 107115

111,853 VND

50 Piece(s) 12 Day(s) or more 107155

114,245 VND

50 Piece(s) 12 Day(s) or more 107205

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Hexagon End Shape (Left) Male thread End Shape (Right) Female Thread
Material Aluminum Surface Treatment Black Anodize Post Type Solid
Scale No memory Pilotted Ends NA Gas Vent Hole NA
Material Details Lead-Free Free-Cutting Aluminum (CB156) Details of Surface Treatment Black Alumite (BAL)