(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

D-Sub Connector Mounting Spacer/DSB-0000GE

D-Sub Connector Mounting Spacer/DSB-0000GE
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,803VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Nominal of Thread] #4
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
RoHS-compliant
Can be used as a spacer for mounting D-sub connectors used in computers, computer peripherals, control equipment, etc.

 
Part Number
DSB-1148GE
DSB-6060GE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength L
(mm)
Screw length
(mm)

91,935 VND

50 Piece(s) 4 Day(s) or more 104.811

9,803 VND

50 Piece(s) 4 Day(s) or more 1066

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Hexagon End Shape (Left) Male thread End Shape (Right) Female Thread
Wrench Flats B(mm) 5 Material Brass Surface Treatment Electroless Nickel Plating
Post Type Solid Scale No memory Pilotted Ends NA
Gas Vent Hole NA Material Details Free-Cutting Brass (C3604BD) Details of Surface Treatment Nickel Plating (Ni)