(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

X-Axis Manual Stage Cross Roller 60_3 (SS1-60C)

X-Axis Manual Stage Cross Roller 60_3 (SS1-60C)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,454,050VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SS1-60C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMicrometer Head Mounting Direction

7,454,050 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Middle

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Load Capacity (Range Selectable)(N) 50.1~100 Feeding Method Micrometer Head Table Material Stainless Steel
Table Surface Treatment No Travel Guide Cross Roller Table size (thickness) (range selection)(mm) 15.1~20
Product Category Main Body Table size (length)(mm) 60 Table size (width)(mm) 60
Load Capacity(N) 78.5 Travel Distance (X Distance)(mm) ±6.5 Table size (thickness)(mm) 16
Type X-Axis Stages Table Parallelism(µm) 30

Please check the type/dimensions/specifications of the part SS1-60C in the X-Axis Manual Stage Cross Roller 60_3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SS1-60C trong chuỗi X-Axis Manual Stage Cross Roller 60_3.

Products like this...

Part Number
SS1-60L
SS1-60R
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMicrometer Head Mounting Direction

7,454,050 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Left

7,454,050 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Right