(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Z-Axis Manual Stage Cross Roller 6018

Z-Axis Manual Stage Cross Roller 6018
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,465,459VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
S6H-60
S6V-6018C
S6V-6018L
S6V-6018R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Table size (length) (range selection)
(mm)
Table size (width) (range selection)
(mm)
Load Capacity (Range Selectable)
(N)
Travel Distance (Selection Range) Table Material Table size (thickness) (range selection)
(mm)
Load Capacity
(N)
Table size (thickness)
(mm)
Z-Axis Stage Surface Through Hole (Table Center Hole) Table Parallelism
(µm)
Clamp Reversed Micrometer Head Mounting Direction

6,810,178 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Z-Axis41~6041~605~30 / 30.1~50~ ±10mmAluminum / Aluminum Alloy30.1~35 / 50.1~6029.4 ~ 3955Horizontal / VerticalNo50Clamp LeverStandardMiddle

3,465,459 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) ---5~30-Aluminum30.1~3519.643Vertical-30---

3,465,459 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) ---5~30-Aluminum30.1~3519.643Vertical-30---

3,465,459 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) ---5~30-Aluminum30.1~3519.643Vertical-30---

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Feeding Method Micrometer Head Surface Treatment Black Anodize Travel Guide Cross Roller
Table size (length)(mm) 60 Table size (width)(mm) 60 Travel Distance (Z Distance)(mm) ±6.5