(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dual Clamp KCP-22ST

Dual Clamp KCP-22ST

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,532,560VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A lateral push clamp for machining.

[Features] Dual clamps can secure with the same degree of force each time, with one touch. Enhances work efficiency and contributes to work standardization.
[Applications] Positioning when machining, etc.

 
Part Number
KCP-22ST
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

7,532,560 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Max. Clamping Force(N) 1000~3000 Material Stainless Steel Type Main Body
Type Horizontal Type Applicable Tightening Force(N) 3000 Stroke S(mm) 22
Attaching Portion Shape Straight base Arm Height Type Standard Arm Height H(mm) 55
Arm Length Type Standard Arm Length L(mm) 53 Tip Screw Type NA
Length L(mm) 125 Width W(mm) 40 Height h(mm) 38
Mounting hole 3-M6 * 9 mm Effective Depth

Please check the type/dimensions/specifications of the part KCP-22ST in the Dual Clamp KCP-22ST series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KCP-22ST trong chuỗi Dual Clamp KCP-22ST.