(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line 5/6/8 Grip Profile GRP

Line 5/6/8 Grip Profile GRP
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Grip profile 5. [Materials]Aluminum "treated" anodized

Part Number
L5-GRP4030N-3M
L5-GRP4030N-[30-2999/1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength (Standard)
(mm)

2,111,206 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 103000

-

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 10-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Accessory Applicable Series Line 5・6・8 Material Aluminum
Surface Treatment Anodized Aluminum Standard 40×30