(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Cable holder. [Material] Polyamide (glass fiber reinforced)
Type | Cable Holder / Clamp | Material | Resin | Material | Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Standard | Up to φ12 | Accessory | Hexagon Socket Bolt M4×0.7-10L |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CHD12 in the Line 5/6/8 Cable Holder CHD series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CHD12 trong chuỗi Line 5/6/8 Cable Holder CHD.