(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line6 End Connectors L6-ECN6030

Line6 End Connectors L6-ECN6030
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      576,198VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Material] Zinc Diecast
[Processing] Paint

 
Part Number
L6-ECN6030-M10
L6-ECN6030-M12
L6-ECN6030-M16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSAdjuster Mounting M Diameter
(mm)
Thread Size
(mm)

601,170 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1010M10x1.5

576,198 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1012M12x1.75

576,198 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1016M16x2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Zinc Series IMAO (item) Line 6