(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line6 Angle Foot (Fixed/Adjustable) L6-AFX120/L6-ALF120

Line6 Angle Foot (Fixed/Adjustable) L6-AFX120/L6-ALF120
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      575,066VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Line 6 profile dedicated foot. [Materials]aluminum alloy die-cast. "Treatment" coating

 
Part Number
L6-AFX120
L6-ALF120
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSType

575,066 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Fixed Type

942,202 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Adjustable Type

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Aluminum Series IMAO (item) Line 6