(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Linear Slide Parts Shaft 6, 10, 14 (DE-SH)

Linear Slide Parts Shaft 6, 10, 14 (DE-SH)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Straight line slide parts for Line5, 6 and 8. [Materials]Iron with surface treatment options: Hardening

Part Number
DE-SH6-3M
DE-SH6-[30-2999/1]
DE-SH10-3M
DE-SH10-[30-2999/1]
DE-SH14-3M
DE-SH14-[30-2999/1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSType Standard Length (Standard)
(mm)
Length - Cut per Customer Request
(mm)

3,050,677 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10Bearing Unit 6φ63000-

-

1 Piece(s) 80 Day(s) or more 10Bearing Unit 6φ6-30 ~ 2999

3,445,087 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10Bearing Unit 10φ103000-

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10Bearing Unit 10φ10-30 ~ 2999

4,722,163 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 10Bearing Unit 14φ143000-

-

1 Piece(s) 53 Day(s) or more 10Bearing Unit 14φ14-30 ~ 2999

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Iron Surface Treatment Hardening