(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line8 End Joint EJU/EJU A/EJUR/EJUS

Line8 End Joint EJU/EJU A/EJUR/EJUS
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      499,633VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Material]
· Body: Zinc Die-Casting
· Cap: Polyamide (Glass Fiber Reinforced)
[Processing]
· Body: Painted

 
Part Number
EJU4040
EJU4040A
EJUR4040
EJUS4040
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

527,443 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

499,884 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

499,633 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

527,443 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Extrusion Series IMAO (item) Line 8