(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line 8 Multi-Block ST MBS

Line 8 Multi-Block ST MBS
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      342,753VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Dedicated for Line8 profile. [Materials]Iron with surface treatment options: Black oxide coating

 
Part Number
MBS5
MBS6
MBS8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

342,753 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

497,116 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

605,951 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Middle Bracket Middle Bracket Shape Block type Material Steel
Applicable Series Line 8 Material Iron Surface Treatment Black oxide finish