(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
Dedicated to Line5 profile. Material: polyamide (glass fiber reinforced)
Part Number |
---|
DHL10032 |
L5-DHL5220 |
L6-DHL7830 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Applicable Series |
---|---|---|---|---|---|---|
412,750 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | Line 8 | ||
276,080 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | Line 5 | ||
340,725 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | Line 6 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Type | Flat Hinges | Material | Polyamide |