(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line 6/8 Hinge Profile HPF/HPFP/HPS (HPFP40-3M)

Line 6/8 Hinge Profile HPF/HPFP/HPS (HPFP40-3M)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,564,665VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Material] Aluminum
[Processing] Anodized Aluminum

 
Part Number
HPFP40-3M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplicable Series Material Surface Treatment Length (Standard)
(mm)

1,849,611 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10----

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Detachable Hinges

Please check the type/dimensions/specifications of the part HPFP40-3M in the Line 6/8 Hinge Profile HPF/HPFP/HPS series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HPFP40-3M trong chuỗi Line 6/8 Hinge Profile HPF/HPFP/HPS.

Products like this...

Part Number
HPS40-3M
L6-HPF30-3M
L6-HPFP30-3M
L6-HPS30-3M
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplicable Series Material Surface Treatment Length (Standard)
(mm)

1,976,282 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10Line 8AluminumAnodized Aluminum3000

1,606,888 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10----

1,564,665 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10----

1,649,112 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10Line 6AluminumAnodized Aluminum3000