(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plastic Screw Set EA945AH

Plastic Screw Set EA945AH
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,639,468VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・M3×12mm Screw
・M3 nut
・M4×20mm Screw
・M4 nut
・M5×20 Screw
・M5 nut
・M6×30 Screw
・M6 nut
・100 pcs each included
・Case dim.255(W)×145(D)×40(H)mm

 
Part Number
EA945AH
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,639,468 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA945AH in the Plastic Screw Set EA945AH series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA945AH trong chuỗi Plastic Screw Set EA945AH.