(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line 6 T-Nut ZN TZN

Line 6 T-Nut ZN TZN
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      43,890VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

line 6 profiles dedicated. It can also be inserted from any position of the groove. The nut can be temporarily fixed by inserting it into the T-groove and twisting it.

 
Part Number
L6-TZN4 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

43,890 VND

24,578 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nut Type Post-Assembly Insertion Nut Series IMAO (item) Line 6 Nominal of Thread M(mm) M4
Material Zinc Alloy Length(mm) 15

Please check the type/dimensions/specifications of the part L6-TZN4 in the Line 6 T-Nut ZN TZN series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L6-TZN4 trong chuỗi Line 6 T-Nut ZN TZN.