(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line 8 Nut Profile TSS

Line 8 Nut Profile TSS
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,407,944VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Material] Aluminum
[Processing] Anodized Aluminum

 
Part Number
TSS2000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

1,407,944 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nut Type Long Nut Series IMAO (item) Line 8 Material Aluminum
Length(mm) 2000

Please check the type/dimensions/specifications of the part TSS2000 in the Line 8 Nut Profile TSS series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TSS2000 trong chuỗi Line 8 Nut Profile TSS.