(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Middle Load Castors JS Series (Flat Type Mounting)

Middle Load Castors JS Series (Flat Type Mounting)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      668,137VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Medium Heavy Duty Castor
[Usage]
•High Heavy Duty Equipment
•Various Heavy Duty Conveyance Equipment

 
Part Number
JS-70-ARF-NYD
JS-70-ASF-NYD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCaster Type

668,137 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Plate Type Fixed

846,030 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Rotation Type

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Height H(mm) 97 Allowable Load(daN) 600 Wheel Characteristics Not Provided
Mounting Hole Pitch, Long Length Direction L1(mm) 86 Mounting Hole Pitch, Short Length Direction W1(mm) 61 Plate Length L(mm) 105
Plate Width W(mm) 80 Wheel Dia. D(Ø) 70 Wheel Width B(mm) 48
Application Logistics, Carriage / Factory Facilities Load Category Medium Load Wheel Part Bearing 2 Ball Bearings
Castor Type NYD Wheel Material Nylon Wheel Hardness Score D70
Plate Hole Spacing(mm) 86 x 61 Plate Hole Size(mm) 9 Offset(mm) 14
Operating Temperature(℃) -10 to +90 Surface Treatment Zinc Plating