(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Ideal for welding jigs, assembly jigs, inspection jigs and machining jigs
[Bolt size] M10
[Arm height] 63.6 mm
[Arm length] 91 mm
[Clamping force] 3,400 N
Attaching Method | Flange Base | Tightening Force(N) | 3400 | Body Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Screw Size | M10 | Clamp Screw Material | Steel | Arm Height H(mm) | 63.6 |
Arm Length L(mm) | 91 | Tightening Force (Range Selectable)(N) | 3000~ | Tip Screw Type | Bolt with Rubber |
Tip Screw Position Adjustment | Slide Adjustment | Trusco code | 793-0071 |