(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Swivel caster
・Thread size-M8x15mm
・Material-Fitting:steel, Whee:nylon(urethane winding)
・Specification-Swivel / With stopper
・Wheel dia. x Width-60 x 46mm
・Load capacity-80kg
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986TG-18 in the Caster (Two Wheels With Brake) Wheel Diameter × Width: 60 × 46 mm. Mounting Height: 68.5 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986TG-18 trong chuỗi Caster (Two Wheels With Brake) Wheel Diameter × Width: 60 × 46 mm. Mounting Height: 68.5 mm.