(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Caster (Two Wheels) Wheel Diameter × Width: 60 × 46 mm. Mounting Height: 68.5 mm

Caster (Two Wheels) Wheel Diameter × Width: 60 × 46 mm. Mounting Height: 68.5 mm
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      284,661VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Swivel caster
・Thread size-M8x15mm
・Material-Fitting:steel, Whee:nylon(urethane winding)
・Specification-Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width-60 x 46mm
・Load capacity-80kg

Part Number
EA986TG-13
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

284,661 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986TG-13 in the Caster (Two Wheels) Wheel Diameter × Width: 60 × 46 mm. Mounting Height: 68.5 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986TG-13 trong chuỗi Caster (Two Wheels) Wheel Diameter × Width: 60 × 46 mm. Mounting Height: 68.5 mm.