(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 70℃
・With shock absorber (with spring)
・Material-Fitting: zinc-plated steel, Wheel: polyurethane
・Cast iron wheel
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…200 x 80
・Load capacity(kg)…1,400
・Overall height(mm)…275
・Weight(kg)…16.5
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986KL-200 in the Caster (with Spring) EA986KL-200 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986KL-200 trong chuỗi Caster (with Spring) EA986KL-200.