(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
【Product Specifications】
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: nylon 6
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…200 x 50mm
・Load capacity…600kg
・Overall height…245mm
・Weight…3.3kg
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986HN-200 in the Caster (Fixing Bracket/Nylon Wheel) Wheel Diameter × Width: 200 × 50 mm. Load Capacity: 600 kg series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986HN-200 trong chuỗi Caster (Fixing Bracket/Nylon Wheel) Wheel Diameter × Width: 200 × 50 mm. Load Capacity: 600 kg.