(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…50 x 18mm
・Load capacity…40kg
・Overall height…71mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986GG-50 in the 50 mm Caster (Fixed Metal Fittings) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986GG-50 trong chuỗi 50 mm Caster (Fixed Metal Fittings).