(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Set Screw with Hexagonal Hole [Black Chrome Plating] EA949MP-606【13 Pieces Per Package】

Set Screw with Hexagonal Hole [Black Chrome Plating] EA949MP-606
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      162,940VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Iron (BC)
・Dim.…M6 x 6
・Qty. per unit…13

Part Number
EA949MP-606
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

162,940 VND

1 Pack(s)

13 Pieces Per Package

13 Pieces Per Package

7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949MP-606 in the Set Screw with Hexagonal Hole [Black Chrome Plating] EA949MP-606 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA949MP-606 trong chuỗi Set Screw with Hexagonal Hole [Black Chrome Plating] EA949MP-606.