(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·ESCO Co., Ltd Grip, Rotating handle. [Materials]·Aluminum.
Part Number |
---|
EA948CE-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Thread Size | Specifications 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
764,548 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | M8 | ·Materials: Grip: Aluminum alloy (buffed), threaded part: Steel (galvanized)/Thread size: M8·Size (mm): A: 20, B: 61, C: 13, D: 13·JAN: 4518340074682 |
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA948CE-12 in the aluminum rotating handle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA948CE-12 trong chuỗi aluminum rotating handle.
Part Number |
---|
EA948CE-11 |
EA948CE-13 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Thread Size | Specifications 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
731,813 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | M6 | ·Materials: Grip: Aluminum alloy (buffed), threaded part: Steel (galvanized)/Thread size: M6·Size (mm): A: 16, B: 49, C: 10, D: 11·JAN: 4518340074637 | ||
1,097,098 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | - | ·Materials: Grip: Aluminum alloy (buffed), threaded part: Steel (galvanized)/Thread size: M10·Size (mm): A: 25, B: 75, C: 16, D: 14·JAN: 4518340074699 |