(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Please ask MISUMI to check availability of this product.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Handle material-Phenolic resin
・This tool has a low body with a flat 0° lever, making it suitable for use where the vertical space is limited.
・A…131
・C…41
・D…22
・M…30
・Screw…M10
・Material…SteelSUM22L
Please ask MISUMI to check availability of this product.