(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Pull Handle (Aluminum/white)

Pull Handle (Aluminum/white)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      389,817VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·This is a pull handle (aluminum/white) made by ESCO.

Part Number
EA948BT-6
EA948BT-15
EA948BT-16
EA948BT-18
EA948BT-26
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngThread Spacing JAN Code

389,817 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more -4518340223585

410,227 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more -4518340223608

448,660 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more -4518340223851

495,522 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more -4518340224704

685,313 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 120mm4518340224810

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Aluminum Main Body Type Special Mounting Method Others
Main Body, Surface Treatment Not Provided Additional Function Not Provided Handle Cross Sectional Shape Others
Material A6NO1S Mounting Screws M4 × 0.7 (2 locations)