(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Female Thread Grip

Female Thread Grip
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      165,938VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·ESCO Co., Ltd Female thread grip. [Materials]·Made of Nylon.

Part Number
EA948BF-11
EA948BF-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M JAN Code

165,938 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more M64518340921474

174,961 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more M84518340921481

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fixed Type Shape Stick Type (Straight) Handle Material Nylon
Mounting Section Material Brass Mounting Method Tapped Materials Grip: Nylon 6