(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cable Tie Base With tackier EA475EZ-12【100 Pieces Per Package】

Cable Tie Base With tackier EA475EZ-12
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      434,916VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Nylon66
・With adhesive
・100pcs.
・4 connections x 25.
・RoHS-compliant.
・Size(mm)-12.5x12.5
・Suitable band width(mm)-3.2

Part Number
EA475EZ-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

434,916 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA475EZ-12 in the Cable Tie Base With tackier EA475EZ-12 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA475EZ-12 trong chuỗi Cable Tie Base With tackier EA475EZ-12.