(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Faucet elbow

Faucet elbow
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      255,651VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·ESCO PVC pipe fitting, water faucet elbow. [Materials]·Made of PVC.

Part Number
EA471BB-13
EA471BB-16
EA471BB-20
EA471BB-25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Pipe O.D. 1
(mm)
JAN Code Nominal Thread Size

255,651 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1845183404224761/2

273,032 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2245183404224831/2

349,896 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2645183404224903/4

513,666 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3245183404225061

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connection Type Others Fitting shape 90 degree elbow Properties None
Screw type Rp (Parallel Female Thread) Type Other