(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Full bore type
・Material-Brass (Chrome Plating)
・Temperature--10 to 100℃
・Pressure-0.98MPa(10kg/cm2) or lower
・Screw dim. (PF)…3/8
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA470M-3 in the Mini Ball Valve [Brass] EA470M-3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA470M-3 trong chuỗi Mini Ball Valve [Brass] EA470M-3.