(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mini Ball Valve (Female x Female) EA470FB-3

Mini Ball Valve (Female x Female) EA470FB-3
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      589,473VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Body: brass (chrome plating)
・Applicable fluid-Water, air
・Max pressure-1.5MPa (water pressure)
・Service temperature-0 to 120℃
・Optimal for piping at a narrow passage
・Hexagonal socket dia.: -2 to -4: 3mm, -6, -8: 5mm
・Inlet screw…G3/8
・Outlet screw…G3/8

Part Number
EA470FB-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

589,473 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA470FB-3 in the Mini Ball Valve (Female x Female) EA470FB-3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA470FB-3 trong chuỗi Mini Ball Valve (Female x Female) EA470FB-3.