(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
ESCO gate valve (brass). [Main Body Material]Brass, [Fluids Used] Water/oil/gas/steam
Part Number |
---|
EA470DL-2 |
EA470DL-3 |
EA470DL-4 |
EA470DL-6 |
EA470DL-8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length L (mm) | Height H (mm) | Handle Dia. D (φ) | JAN Code | Thread Size (NPT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
444,053 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 41 | 60 | 56 | 4548745555103 | 1/4" | ||
442,411 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 41 | 60 | 56 | 4548745555110 | 3/8" | ||
532,978 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 45 | 72 | 56 | 4548745555127 | 1/2" | ||
663,426 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 47 | 80 | 56 | 4548745555134 | 3/4" | ||
988,325 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 56 | 95 | 63 | 4548745555271 | 1" |
Loading...Tải…
Main Body Shape | Straight | Body Material | Brass | Applicable Fluid | Water / Oil / Gas / Steam |
---|---|---|---|---|---|
Handle Shape | Round Handle | Operating Pressure Range(MPa) | null::1.37 | Maximum pressure | water, oil, gas: 1.37 MPa (14 kgf/cm2), steam: 0.86 MPa (8 kgf/cm^2) |
Materials | Cast iron (handle) |