(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Body: ductile cast iron (FCD-S)
・Max. pressure-Air, gas, oil, steam, pulsating water (220℃ or less): 0.98MPa (10kgf/cm2), Still water (120℃ or less): 1.37MPa (14kgf/cm2)
・Screw dim. (PT)…1.1/4